JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-96 に、UART_TX_FIFO を示し、表 7-137 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
UART 送信 FIFO への書き込みは、バッファに書き込まれるとすぐに、送信するデータのバイトをキューに格納します。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| データ | |||||||
| W-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | データ | W | 0h | この FIFO にデータを書き込むと、UART バスへのデータ送信が開始されます。 書き込みを行う前に、利用可能な空き数を確認するために UART_TXFS レジスタを読み取ることを推奨します。 |