図 7-83 に、UART_SCRATCH を示し、表 7-124 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
顧客スクラッチパッド レジスタ
表 7-124 UART_SCRATCH レジスタのフィールドの説明| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|
| 7-0 | スクラッチ パッド | R/W | 0h | 顧客スクラッチ パッド レジスタ。 これは、値の書き込みと読み取りによって通信を検証するために使用することも、一部のデータの保存に使用することもできます。 これは、リセット / 電源オン リセットによって保持されません。 |