JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| フィールド パラメータ | フィールドの説明 | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| a | デバイスの開発段階 | X | プロトタイプ |
| P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | ||
| 空白 (1) | 量産出荷中 | ||
| BBBBBB | 基本量産型番 | AM6254 | 表 4-1 「デバイス比較」を参照 |
| AM6252 | |||
| AM6251 | |||
| AM6234 | |||
| AM6232 | |||
| AM6231 | |||
| AM6204 | |||
| AM6202 | |||
| AM6201 | |||
| r | デバイス リビジョン | A | SR1.0 |
| B | SR1.1 | ||
| Z | デバイス速度グレード | G | 表 6-1 「デバイス速度グレード」を参照 |
| K | |||
| S | |||
| T | |||
| f | 機能 (表 4-1 を参照) |
G | 基本機能、追加機能なし |
| C | 基本機能、PRU サブシステム (PRUSS) 有効 | ||
| Y | 機能安全 | G | 非機能安全 |
| F | 機能安全 | ||
| y | セキュリティ | G | 非セキュア |
| その他 | セキュアな機能 | ||
| t | 温度(2) | A | –40℃~105℃ - 拡張産業用 (セクション 6.5 「推奨動作条件」を参照) |
| H | 0℃~95℃ - 商業用 (セクション 6.5 「推奨動作条件」を参照) | ||
| I | -40℃~125℃ - 車載用 (セクション 6.5 「推奨動作条件」を参照) | ||
| PPP | パッケージ記号 | ALW | FCCSP BGA (425 ピン) |
| AMC | FCBGA (441 ピン) | ||
| Q1 | 車載識別記号 | Q1 | 車載認定済み (AEC - Q100) |
| 空白 (1) | 標準 | ||
| xxxxxxx | ロットのトレース コード(LTC) | ||
| YYY | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
| ZZZ | 量産コード、TIでのみ使用 | ||
| O | ピン1の指定子 | ||
| G1 | ECAT - グリーン パッケージ記号 |