| パワー オン時間 (POH)(1)(2)(3) |
| 接合部温度範囲 (TJ) |
寿命 (POH) |
| 商用 |
0℃~95℃ |
100000 |
| 産業用拡張 |
-40℃~105℃ |
100000 |
| 車載用 |
-40℃~125℃ |
20000(4) |
(1) この情報は、お客様の利便性のみを目的として提供されるものであり、テキサス・インスツルメンツの半導体製品に関する標準的な契約条件に基づいて提供される保証を拡張または変更するものではありません。
(2) 上記の表に記述されていない限り、すべての電圧ドメインと動作条件は、記載された温度において本デバイスでサポートされています。
(3) POH は、電圧、温度、時間の関数です。より高い電圧および温度で使用すると POH が低減します。
(4) 車載プロファイルは、以下のように接合部温度に応じて 20000 時間の電源オン時間として定義されます。5%@-40°C、65%@70°C、20%@110°C、10%@125°C。