JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-110および 図 6-81 に、MMC0 – UHS-I SDR50 モードのスイッチング特性を示します。
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 100 | MHz | ||
| SDR505 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 10 | ns | |
| SDR506 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 4.45 | ns | |
| SDR507 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 4.45 | ns | |
| SDR508 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 1.2 | 6.35 | ns |
| SDR509 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[3:0] 遷移まで | 1.2 | 6.35 | ns |
図 6-81 MMC0 – UHS-I SDR50 – 送信モード