JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V モード | ||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3 × VDD (1) | V | |||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.3 × VDD (1) | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.7 × VDD (1) | 1.98(2) | V | ||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.7 × VDD (1) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.1 × VDD (1) | mV | |||
| IIN(3) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.2 × VDD (1) | V | |||
| IOL(4) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
| SRI(6) | 入力スルーレート | 18f(5) または 1.8E+6 |
V/s | |||
| 3.3V モード (7) | ||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.3 × VDD (1) | V | |||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.25 × VDD (1) | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.7 × VDD (1) | 3.63(2) | V | ||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.7 × VDD (1) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.05 × VDD (1) | mV | |||
| IIN(3) | 入力リーク電流。 | VI = 3.3V | 10 | µA | ||
| VI = 0V | -10 | µA | ||||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.4 | V | |||
| IOL(4) | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 10 | mA | ||
| SRI(6) | 入力スルーレート | 33f(5) または 3.3E+6 |
8E+7 | V/s | ||