JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートや 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャを提供します。
機能の安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。
3 ポートのギガビット イーサネット スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、ポータブルおよび消費電力が重要なアプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。
AM62x プロセッサ ファミリの製品:
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | |
|---|---|---|---|
| AM625 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm | |
| AM625-Q1 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm | |
| AMC (FCBGA、441) | 17.2mm × 17.2mm | ||
| AM623 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm | |
| AM620-Q1 | ALW (FCCSP BGA、425) | 13mm × 13mm | |
| AMC (FCBGA、441) | 17.2 mm × 17.2 mm |