JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.30 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.70 × VDDS_OSC0 | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | アクティブ モード | 85 | mV | ||
| バイパス モード | 324 | mV | ||||
| IIN(1) | 入力リーク電流。 | VI = 1.8 V | 10 | µA | ||
| VI = 0 V | -10 | µA | ||||