JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALW ピン [4] | AMC ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | A20 | D16 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | B20 | C17 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | E19 | D15 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | D20 | C16 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | E18 | D18 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B18 | A18 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | A19 | B17 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | B19 | B18 |