本デバイスを駆動するには、各種の外部クロック入力 / 出力が必要です。これらの入力クロック信号の概要は、以下のとおりです。
- MCU_OSC0_XO/MCU_OSC0_XI — 内部基準クロック HFOSC0_CLKOUT のデフォルト クロック ソースである内部高周波発振器 (MCU_HFOSC0) に接続された外部メイン水晶振動子インターフェイス ピン。
- WKUP_LFOSC0_XO/WKUP_LFOSC0_XI — オプションの 32768Hz 基準クロックを供給する内部低周波数発振器 (WKUP_LFOSC0) に接続された外部水晶振動子インターフェイス ピン。
- 汎用クロック入力
- MCU_EXT_REFCLK0 — オプションの外部システム クロック。
- EXT_REFCLK1 — オプションの外部システム クロック。
- 外部ビデオ ピクセル クロック入力
- VOUT0_EXTPCLKIN — DSS の DPI0 ポートの場合はオプション。
- 外部 CPTS 基準クロック入力
- CP_GEMAC_CPTS0_RFT_CLK — CPTS_RFT_CLK のオプションの基準クロック入力。
- 外部オーディオ基準クロック入出力
- AUDIO_EXT_REFCLK[1:0] — 入力として動作するように構成されている場合、オプションの McASP 高周波入力クロック。
入力クロック インターフェイスの詳細については、デバイス テクニカル リファレンス マニュアルの「デバイス構成」の章にある「クロック処理」のセクションを参照してください 。