JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-87、図 6-71、表 6-88、図 6-72 に、MMC0 – HS200 モードでのタイミング要件とスイッチング特性の両方を示します。
| 番号 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HS2004 | tDVW | 入力データ有効ウィンドウ、MMC0_CMD および MMC0_DAT[7:0] | 2.0(1) | ns | |
| 番号 | パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fop(clk) | 動作周波数、MMC0_CLK | 200 | MHz | ||
| HS2005 | tc(clk) | サイクル時間、MMC0_CLK | 5 | ns | |
| HS2006 | tw(clkH) | パルス幅、MMC0_CLK high | 2.12 | ns | |
| HS2007 | tw(clkL) | パルス幅、MMC0_CLK low | 2.12 | ns | |
| HS2008 | td(clkL-cmdV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_CMD 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
| HS2009 | td(clkL-dV) | 遅延時間、MMC0_CLK 立ち上がりエッジから MMC0_DAT[7:0] 遷移まで | 1.07 | 3.21 | ns |
図 6-72 MMC0 – HS200 モード – 送信モード