JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスのシリアル ポート インターフェイスの機能の詳細と追加の説明情報については、「信号の説明」および「詳細説明」の対応するサブセクションを参照してください。
表 6-76 に、MCSPI のタイミング条件を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 2 | 8.5 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 6 | 12 | pF |
詳細については、デバイス TRM のテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「マルチチャネル シリアル ペリフェラル インターフェイス (MCSPI)」セクションを参照してください。