JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の高性能と、デュアルディスプレイ対応や 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能、さらに幅広いペリフェラル群を備えることで、AM62x デバイスは産業機器から車載用途に至るまで多様なアプリケーションに適した設計となっています。また、インテリジェント機能と最適化された電力アーキテクチャを兼ね備えています。
機能安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。
3 ポートのギガビット イーサネット スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) に対応しています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x に搭載された豊富なペリフェラル群により、USB、MMC/SD、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、および外部 ASIC/FPGA とのパラレル ホスト インターフェイス用の GPMC など、システムレベルでの接続性が実現されています。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、ポータブルおよび消費電力が重要なアプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。
スーパーセット デバイスのシステム オン チップ (SoC) の機能、サブシステム、アーキテクチャの詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアル を参照してください。