JAJSOO8C June 2022 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-113 および 図 6-95 に、OLDI0 のスイッチング特性を示します。
| 番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLDI1 | tt(LHTT) | 立ち上がり時間、OLDI0_CLK[1:0]P、OLDI0_CLK[1:0]N、OLDI0_A[7:0]P、OLDI0_A[7:0]N | 低速 (1) | 0.5 | ns | ||
| 高速 (2) | 0.25 | ns | |||||
| OLDI2 | tt(HLTT) | 立下り時間、OLDI0_CLK[1:0]P、OLDI0_CLK[1:0]N、OLDI0_A[7:0]P、OLDI0_A[7:0]N | 低速 (1) | 0.5 | ns | ||
| 高速 (2) | 0.25 | ns | |||||
| OLDI3 | tc(CLK) | サイクル時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N | 6.06 | 110.01 | ns | ||
| OLDI4 | tw(BIT) | ビット幅、OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N | (1/7)OLDI3 | ns | |||
| OLDI5 | td(BIT1) | ビット 1 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | - (0.1)OLDI4 | (0.1)OLDI4 | ns | ||
| OLDI6 | td(BIT0) | ビット 0 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (1/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(1/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI7 | td(BIT6) | ビット 6 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (2/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(2/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI8 | td(BIT5) | ビット 5 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (3/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(3/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI9 | td(BIT4) | ビット 4 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (4/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(4/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI10 | td(BIT3) | ビット 3 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (5/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(5/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI11 | td(BIT2) | ビット 2 遅延時間、OLDI0_CLK[1:0]P および OLDI0_CLK[1:0]N から OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N まで | (6/7)OLDI3 - (0.1)OLDI4 |
(6/7) OLDI3 + (0.1)OLDI4 |
ns | ||
| OLDI12 | tsk(TCCS) | スキュー、OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N、その他あらゆる OLDI0_A[7:0]P および OLDI0_A[7:0]N に対して相対的 | 50 | ps | |||
図 6-95 OLDI0 のスイッチング特性デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS) およびペリフェラル」セクションを参照してください。