JAJSOP6C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 は、携帯機器および据置型機器アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな産業用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 4 つのリニア レギュレータを内蔵しています。
この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 2A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7μF 入力容量、レールあたり最小 10μF の出力容量が必要です。
2 つの LDO が 0.6V ~ 3.4V の出力電圧範囲で 400mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の 2 つの LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。これらの LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。
I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。
| 部品番号 | パッケージ | パッケージ サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS65219 | RSM (32 ピン QFN) | 4.00mm × 4.00mm |
| TPS65219 | RHB (32 ピン QFN) | 5.00mm × 5.00mm |