JAJSOP6C May   2022  – February 2025 TPS65219

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  システム制御スレッショルド
    6. 6.6  BUCK1 コンバータ
    7. 6.7  BUCK2、BUCK3 コンバータ
    8. 6.8  汎用 LDO (LDO1、LDO2)
    9. 6.9  汎用 LDO (LDO3、LDO4)
    10. 6.10 GPIO とマルチファンクション ピン (EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 6.11 電圧と温度の監視
    12. 6.12 I2C インターフェイス
    13. 6.13 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 7.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 7.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      5. 7.3.5  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
      6. 7.3.6  リニア レギュレータ (LDO1~LDO4)
      7. 7.3.7  割り込みピン(nINT)
      8. 7.3.8  PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      9. 7.3.9  PWM/PFM およびリセット (MODE/RESET)
      10. 7.3.10 電圧選択ピン (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 7.3.11 汎用入力または出力 (GPO1、GPO2、GPIO)
      12. 7.3.12 I2C 互換インターフェイス
        1. 7.3.12.1 データの有効性
        2. 7.3.12.2 START 条件と STOP 条件
        3. 7.3.12.3 データの転送
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モード
        1. 7.4.1.1 OFF 状態
        2. 7.4.1.2 初期化状態
        3. 7.4.1.3 アクティブ状態
        4. 7.4.1.4 STBY 状態
        5. 7.4.1.5 フォルト処理
    5. 7.5 マルチ PMIC 動作
    6. 7.6 ユーザー レジスタ
    7. 7.7 デバイスのレジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        2. 8.2.3.2 LDO1 と LDO2 の設計手順
        3. 8.2.3.3 LDO3、LDO4 の設計手順
        4. 8.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 8.2.3.5 デジタル信号設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

POS 単位
2.1 V(ESD) 静電放電、人体モデル 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、すべてのピン (1) ±2000 V
2.2 V(ESD) 静電放電、デバイス帯電モデル デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠、すべてのピン(2)   ±500 V
JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。