JAJSOP6C May   2022  – February 2025 TPS65219

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  システム制御スレッショルド
    6. 6.6  BUCK1 コンバータ
    7. 6.7  BUCK2、BUCK3 コンバータ
    8. 6.8  汎用 LDO (LDO1、LDO2)
    9. 6.9  汎用 LDO (LDO3、LDO4)
    10. 6.10 GPIO とマルチファンクション ピン (EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO1、GPO2、GPIO、MODE/RESET、MODE/STBY、VSEL_SD/VSEL_DDR)
    11. 6.11 電圧と温度の監視
    12. 6.12 I2C インターフェイス
    13. 6.13 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  パワーアップ シーケンシング
      2. 7.3.2  パワーダウン シーケンス
      3. 7.3.3  プッシュ ボタンおよびイネーブル入力(EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  SoC へのリセット(nRSTOUT)
      5. 7.3.5  降圧コンバータ(Buck1、Buck2、Buck3)
      6. 7.3.6  リニア レギュレータ (LDO1~LDO4)
      7. 7.3.7  割り込みピン(nINT)
      8. 7.3.8  PWM/PFM および低消費電力モード(MODE/STBY)
      9. 7.3.9  PWM/PFM およびリセット (MODE/RESET)
      10. 7.3.10 電圧選択ピン (VSEL_SD/VSEL_DDR)
      11. 7.3.11 汎用入力または出力 (GPO1、GPO2、GPIO)
      12. 7.3.12 I2C 互換インターフェイス
        1. 7.3.12.1 データの有効性
        2. 7.3.12.2 START 条件と STOP 条件
        3. 7.3.12.3 データの転送
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モード
        1. 7.4.1.1 OFF 状態
        2. 7.4.1.2 初期化状態
        3. 7.4.1.3 アクティブ状態
        4. 7.4.1.4 STBY 状態
        5. 7.4.1.5 フォルト処理
    5. 7.5 マルチ PMIC 動作
    6. 7.6 ユーザー レジスタ
    7. 7.7 デバイスのレジスタ
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 代表的なアプリケーションの例
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 Buck1、Buck2、Buck3 の設計手順
        2. 8.2.3.2 LDO1 と LDO2 の設計手順
        3. 8.2.3.3 LDO3、LDO4 の設計手順
        4. 8.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 8.2.3.5 デジタル信号設計手順
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

代表的なアプリケーションの例

この例では、単一の TPS65219 PMIC を使用して汎用プロセッサに電力を供給しています。この電源供給回路 (PDN) は 3.3V の入力電源を示していますが、5V を使用して、降圧および LDO (バイパスとして構成されていない場合) に電力を供給できます。消費電力を削減するため、PMIC 降圧レギュレータのいずれかの出力を使用して、必要なヘッドルームとシーケンスの要件を満たす場合に LDO に電力を供給できます。たとえば、Buck2 (1.8V) を使用して、LDO2 (0.85V) に電力を供給します。LDO1 はバイパスとして構成され、SD カード インターフェイスに電力を供給するように割り当てられます。バイパスモードでは、VSET_LDO1 と 1.8V の間の電圧変更が UHS 速度の SD 仕様を満たすために許容されます。この仕様では、立ち上がり/立ち下がり時間の短縮と、電磁干渉 (EMI) の低減を実現するために、電圧を 1.8V に下げる前に、カードを初期化する 3.3V が必要です。VSEL_SD マルチファンクション ピンは、動作中に電圧の変化をトリガするように設定できます。Buck1 は最高電流特性を持つレギュレータであるため、プロセッサの CORE レールに電力を供給するように割り当てられました。各降圧レギュレータには、高負荷過渡とより高総容量 (ローカル + 作用点) に対応するため、高帯域幅向けに構成するオプションがあります。PMIC は 3.3V レールから電力を供給されるため、外部ロードスイッチを使用してプロセッサの 3.3V IO ドメインに電力を供給します。PMIC GPO (GPO2) の 1 つは電源オン/電源オフ・シーケンスの一部として構成され、外部電源スイッチが可能になります。

注: 外部ディスクリートを使用して 3.3V IO に電力を供給する場合は、PMIC GPO2 がその IO を無効にした後に電圧を放電できるように、アクティブ放電でその IO を選択する必要があります。

TPS65219 パワー マップの例 図 8-1 パワー マップの例