JAJSOP6C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
| VIN = 5V | VOUT = 1.8V | TA = 25℃ |
| VIN = 5.0V | VOUT = 0.75V | TA = 25℃ |
| IOUT = 100mA~1.1A~100mA、trise = tfall = 500ns | COUT_total = 57μF | |
| VIN = 5.0V | VOUT = 1.2V | TA = 25℃ |
| IOUT = 1mA~1A~1mA、trise = tfall = 1μs | COUT_total = 57μF | |
| VIN = 3.3V | VOUT = 0.85V | TA = 25℃ |
| IOUT = 80mA~320mA~80mA、trise = tfall = 1μs | COUT = 10μF | |
| VIN = 3.3V | VOUT = 1.8V | TA = 25℃ |
| IOUT = 60mA~240mA~60mA、trise = tfall = 1μs | COUT = 10μF | |
| VIN = 5V | VOUT = 1.8V | TA = 25℃ |
| VIN = 5.0V | VOUT = 3.3V | TA = 25℃ |
| IOUT = 1mA~1A~1mA、trise = tfall = 1μs | COUT_total = 57μF | |
| VIN = 3.3V | VOUT = 1.8V | TA = 25℃ |
| IOUT = 80mA~320mA~80mA、trise = tfall = 1μs | COUT = 10μF | |
| VIN = 5V | VOUT = 3.3V | TA = 25℃ |
| IOUT = 60mA~240mA~60mA、trise = tfall = 1μs | COUT = 10μF | |