JAJSOP6C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
入力容量 - LDO1、LDO2
LDO 入力には、入力リップル電圧を最小限に抑えるため、入力デカップリング コンデンサが必要です。各 LDO に対して標準的な 2.2µF 容量を使用することを推奨します。LDO の入力電圧によっては、6.3V 以上の定格コンデンサを使用することができます。LDO が LDO、バイパス、またはロード スイッチとして構成されている場合、同じ入力キャパシタンス要件が適用されます。
出力容量 - LDO1、LDO2
LDO 出力では、負荷ステップ時または入力電圧の変化時に、出力電圧を保持するために、出力コンデンサが必要です。各 LDO 出力には、ESR が 10mΩ 以下の 2.2µF ローカル容量を使用することを推奨します。ローカル容量 (ディレーティング後) は、4μF を超えないようにしてください。この要件には、負荷側に観測される容量は含まれず、デバイスの近くに見られる容量のみが対象となります。各 LDO がサポートできる総容量(ローカル + 負荷点)は、NVM 構成によって異なります。表 8-3 に、レール構成に基づいて許容される最大合計出力容量を示します。レジスタ設定と適用可能な最大総容量に基づいて LDO 構成を特定するための注文可能な指定の部品番号については、技術参考書 (TRM) を参照してください。
| レジスタ設定 | LDO 構成 | 最大総容量(2.2uF ローカル + 負荷点) | |
|---|---|---|---|
| LDOx_LSW_CONFIG | LDOx_BYP_CONFIG | ||
| 0 | 0 | LDO | 20uF |
| 0 | 1 | バイパス | 50uF |
| 1 | X | ロード スイッチ | 50uF |