JAJSOP6C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
入力キャパシタンス - LDO3、LDO4
LDO3 および LDO4 の入力電源ピンには、入力リップル電圧を最小限に抑えるための入力デカップリング コンデンサが必要です。この 2 つの LDO は、同じ入力電源ピンを共有しています。最小の 4.7µF 入力キャパシタンスを使用することを推奨します。LDO の入力電圧によっては、6.3V 以上の定格コンデンサを使用することができます。LDO が LDO またはロード スイッチとして構成されている場合、同じ入力キャパシタンス要件が適用されます。
出力キャパシタンス - LDO3、LDO4
LDO 出力では、負荷ステップ時または入力電圧の変化時に、出力電圧を保持するために、出力コンデンサが必要です。各 LDO 出力には、ESR が 10mΩ 以下の 2.2µF ローカル容量を使用することを推奨します。ローカル容量 (ディレーティング後) は、4μF を超えないようにしてください。この要件には、負荷側に観測される容量は含まれず、デバイスの近くに見られる容量のみが対象となります。各 LDO がサポートできる総容量(ローカル + 負荷点)は、NVM 構成によって異なります。表 8-3 には、最大許容総出力容量が記載されています。レジスタ設定と適用可能な最大総容量に基づいて LDO 構成を特定するための注文可能な指定の部品番号については、技術参考書(TRM)を参照してください。
| レジスタ設定 | LDO ランプ構成 | 最大総容量 (2.2uF ローカル + 負荷点) |
|---|---|---|
| LDOx_SLOW_PU_RAMP | ||
| 0 | 高速ランプ | 15uF |
| 1 | 低速ランプ | 30uF |