JAJSP12A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
LM5190-Q1 には、内部ヒカップ モード保護機能が搭載されています。サイクル単位のピーク電流制限が 512 サイクル発生すると、内部ソフトスタートが Low にプルされ、HO および LO ドライバ出力が無効化されて、16384 カウンタが有効になります。電流制限スレッショルドを超えないまま、スイッチングサイクルが連続 4 回発生すると、512 サイクルのカウンタはリセットされます。カウンタが 16384 に達すると、内部ソフトスタートが有効になって出力が再開されます。