JAJSP12A July 2024 – November 2025 LM5190-Q1
PRODUCTION DATA
LM5190-Q1 の動作入力電圧範囲は 5V ~ 80V です。本デバイスは、12V、24V、48V の電源レールからの降圧変換を目的としています。LM5190-Q1 は内部の LDO を使用して、ゲート駆動および制御回路用の 7.5V VCC バイアス レールを供給します (入力電圧が 7.5V より高く、サブレギュレータのドロップアウト仕様に必要な追加の電圧マージンが確保されていると想定)。
高入力電圧のアプリケーションでは、ラインまたは負荷遷移イベント中に、VIN ピンと SW ピンが絶対最大電圧定格の 85V のを超えないよう、十分に注意してください。該当する電圧仕様を超える電圧の変動は、デバイスを損傷させる可能性があります。