JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
| 信号名 | ピンの種類 | 説明 | 64 VPM | 64 PM | 48 RGZ | 48 PT | 32 RHB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 1.2V デジタル・ロジック電源ピン。各 VDD ピンの近くにデカップリング・コンデンサを配置することを推奨します。この合計容量は約 10µF になるようにします。 | 4、44、59 | 4、44、59 | 35、44 | 36、45 | 24 | |
| VDDA | 3.3V アナログ電源ピン。各ピンに、最小 2.2µF のデカップリング・コンデンサを配置します。32 RHB パッケージでは、VREFHI は内部で VDDA に接続されています。 | 22 | 22 | 18 | 18 | 11 | |
| VDDIO | 3.3V デジタル I/O 電源ピン。各ピンに、最小 0.1µF のデカップリング・コンデンサを配置します。 | 43、60 | 43、60 | 34、45 | 35、46 | 23 | |
| VREGENZ | I | 内部プルダウン付きの内部電圧レギュレータ・イネーブル。VSS (Low) に接続すると、内部 VREG がイネーブルになります。VDDIO (High) に接続すると、外部電源を使用します。 | 46 | ||||
| VSS | デジタル GND。QFN パッケージの場合、パッケージの底面にあるグランド・パッドを PCB のグランド・プレーンに半田付けする必要があります。 | 5、26、45、58 | 5、26、45、58 | PAD | 22、37、44 | PAD | |
| VSSA | アナログ GND | 21 | 21 | 17 | 17 | 10 |