JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
最新の洗濯機 / 乾燥機システムには、高いエネルギー効率、低いノイズと振動、完全なシステム保護を備えた強力なモーター制御が求められます。さらに、洗濯や乾燥の性能を向上させ、水消費を低減するために、モーター・ドライブ制御で可変の負荷の可変の回転速度をサポートする必要があります。C2000 MCU は、それらの要件をセンサレスのフィールド指向制御 (FOC) を使用して満たすことができる強力なリアルタイム・コントローラであり、効率の最大化、モーター電力の最大化、トルク・リップルの最小化、可聴ノイズの低減、洗濯機 / 乾燥機ドラムの高負荷スタートアップ時にモーターの加速で必要とされる最大モーター・トルクの利用を実現できます。図 8-7、図 8-5、および 図 8-6 に、デュアル・モーターまたはシングル・モーターを使用するシングルチップ・アーキテクチャの異なる種類の洗濯機 / 乾燥機を示します。