JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
コンパレータ・サブシステム (CMPSS) は、アナログ・コンパレータとサポート回路で構成されており、ピーク電流モード制御、スイッチ・モード電源、力率補正、電圧トリップ監視などの電源アプリケーションに便利です。
このデバイスには、CMPSS モジュールの 2 つのバリアント、CMPSS および CMPSS_LITE が含まれています。これらのモジュールのアーキテクチャは共通ですが、一部の機能はフル CMPSS バリアントでのみサポートされ、CMPSS_LITE ではサポートされていません。
コンパレータ・サブシステムは、多数のモジュールで構築されています。各サブシステムには、2 つのコンパレータ、2 つのリファレンス 12 ビット DAC (CMPSS_LITE インスタンスは有効ビット数 9.5 ビットのリファレンス DAC)、2 つのデジタル・フィルタが含まれています。サブシステムには、ランプ生成器も 1 つ含まれています (フル CMPSS モジュールのみ、CMPSS_LITE インスタンスではサポートなし)。各モジュール内のコンパレータには、「H」または「L」の表記があります。この場合、「H」と「L」はそれぞれ「High」(ハイ) と「Low」(ロー) を表します。各コンパレータは、正入力の電圧が負入力の電圧よりも高いかどうかを示すデジタル出力を生成します。コンパレータの正入力は、外部ピンから駆動されます (CMPSS で利用可能なマルチプレクサ オプションについては、『TMS320F280013x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「アナログ・サブシステム」の章を参照してください)。負入力は、外部ピンまたはプログラマブル・リファレンス 12 ビット DAC によって駆動できます。各コンパレータ出力は、プログラム可能なデジタル・フィルタを通過させることで、不要なトリップ信号を除去できます。フィルタリングが不要な場合は、フィルタなしの出力も使用できます。オプションで、サブシステムのハイ・コンパレータのリファレンス 12 ビット DAC 値の制御にランプ生成器回路を使用できます (フル CMPSS モジュールのみ、CMPSS_LITE インスタンスではサポートなし)。
各 CMPSS には、次のものが含まれます。