JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
このセクションでは、ユーザーが構成可能なデュアル・ゾーン・セキュリティ・モジュール (DCSM) OTP 内の BOOTPIN_CONFIG 領域 (表 7-8 を参照) をプログラムすることにより、ブート・モード選択ピンをユーザーがカスタマイズする方法について説明します。DCSM OTP 内のその領域は、Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG または Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG です。デバッグ時には、EMU-BOOTPIN-CONFIG が Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG / Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG をエミュレートする代用として機能するので、OTP に書き込まずにさまざまなブート・モードを検証するようにプログラムできます。このデバイスは、必要に応じて 0、1、2、3 のブート・モード選択ピンを使用するようにプログラムできます。
Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用する場合、この領域にプログラムされた構成が Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG の構成よりも優先されます。まず Z1-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用し、OTP 構成を変更する必要がある場合に Z2-OTP-BOOTPIN-CONFIG を使用するように切り替えることを推奨します。
| ビット | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 31:24 | キー | この 8 ビットに 0x5A を書き込んでこのレジスタのビットが有効であることを示す |
| 23:16 | ブート・モード選択ピン 2 (BMSP2) | BMSP2 以外は BMSP0 の説明を参照 |
| 15:8 | ブート・モード選択ピン 1 (BMSP1) | BMSP1 以外は BMSP0 の説明を参照 |
| 7:0 | ブート・モード選択ピン 0 (BMSP0) | ブート時に使用する GPIO ピンを設定 (最大 255): 0xFF を書き込むと BMSP0 がディセーブルになり、このピンはブート・モードの選択には使用されない |
GPIO 224~253 はアナログ・ピンですが、ソフトウェアが GPIOHAMSEL レジスタ・ビットに書き込む場合は、これらのピンにデジタル入力を供給できます。
以下の GPIO を BMSP として使用することはできません。特定の BMSP 用に選択した場合、ブート ROM により BMSP0 および BMSP1 の工場出荷時デフォルト GPIO が自動的に選択されます。BMSP2 の工場出荷時デフォルトは 0xFF で、BMSP はディセーブルになります。
| BOOTPIN_CONFIG キー | BMSP0 | BMSP1 | BMSP2 | 選択されるブート・モード |
|---|---|---|---|---|
| != 0x5A | 不定 | 不定 | 不定 | 工場出荷時デフォルトの BMSP で定義されるブート |
| = 0x5A | 0xFF | 0xFF | 0xFF | ブート・モード 0 のブート・テーブルで定義されるブート (すべての BMSP がディセーブル) |
| 有効な GPIO | 0xFF | 0xFF | BMSP0 の値で定義されるブート (BMSP1 および BMSP2 がディセーブル) | |
| 0xFF | 有効な GPIO | 0xFF | BMSP1 の値で定義されるブート (BMSP0 および BMSP2 がディセーブル) | |
| 0xFF | 0xFF | 有効な GPIO | BMSP2 の値で定義されるブート (BMSP0 および BMSP1 がディセーブル) | |
| 有効な GPIO | 有効な GPIO | 0xFF | BMSP0 と BMSP1 の値で定義されるブート (BMSP2 がディセーブル) | |
| 有効な GPIO | 0xFF | 有効な GPIO | BMSP0 と BMSP2 の値で定義されるブート (BMSP1 がディセーブル) | |
| 0xFF | 有効な GPIO | 有効な GPIO | BMSP1 と BMSP2 の値で定義されるブート (BMSP0 がディセーブル) | |
| 有効な GPIO | 有効な GPIO | 有効な GPIO | BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブート | |
| 無効な GPIO | 有効な GPIO | 有効な GPIO | BMSP0 は工場出荷時のデフォルトの BMSP0 GPIO にリセット BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブート | |
| 有効な GPIO | 無効な GPIO | 有効な GPIO | BMSP1 は工場出荷時のデフォルトの BMSP1 GPIO にリセット BMSP0、BMSP1、BMSP2 の値で定義されるブート | |
| 有効な GPIO | 有効な GPIO | 無効な GPIO | BMSP2 は工場出荷時のデフォルト状態 (ディセーブル) にリセット BMSP0 および BMSP1 の値で定義されるブート |
ブート・モードをデコードする際、BMSP0 がブート・テーブル・インデックス値の最下位ビット、BMSP2 が最上位ビットです。BMSP をディセーブルにする場合は、BMSP2 から開始することをお勧めします。たとえば、BMSP2 のみを使用する場合 (BMSP1 と BMSP0 がディセーブル)、ブート・テーブル・インデックスの 0 と 4 のみが選択可能です。BMSP0 のみを使用する場合、選択可能なブート・テーブル・インデックスは 0 と 1 です。