JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|
tw(RSL1) | パルス幅。電源が安定した後、デバイスが XRSn を Low に駆動している期間 | 100 | µs | ||
tw(WDRS) | パルス幅。ウォッチドッグによって生成されるリセット・パルス | 512tc(OSCCLK) | サイクル | ||
tboot-flash | フラッシュ内での最初の命令フェッチまでのブート ROM 実行時間 | 1.2 | ms |