JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
デバイスのすべての機能を使用する必要のないアプリケーションについては、表 5-11 に、未使用のピンに対して許容される処置を示します。表 5-11 に複数の選択肢が示されている場合は、どれを採用してもかまいません。表 5-11 に記載されていないピンは、セクション 5 に従って接続する必要があります。
| 信号名 | 許容される処置 |
|---|---|
| アナログ | |
| VREFHI | VDDA に接続 (ADC がアプリケーションで使用されていない場合のみ適用) |
| VREFLO | VSSA に接続 |
| アナログ入力ピン |
|
| アナログ入力ピン (GPIO と共有) |
|
| デジタル | |
| GPIOx |
|
| GPIO35/TDI | TDI 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は入力モードになります。
|
| GPIO37/TDO | TDO 多重化オプションを選択すると (デフォルト)、GPIO は JTAG 動作中のみ出力モードになります。それ以外の場合は、トライステート状態になります。入力バッファでの余分な電流を避けるため、このピンにバイアスを印加する必要があります。
|
| TCK |
|
| TMS | プルアップ抵抗 |
| GPIO19/X1 |
XTAL をオフおよび:
|
| GPIO18/X2 |
XTAL をオフおよび:
|
| 電源およびグランド | |
| VDD | すべての VDD ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。ピンを外部回路のバイアスに使用することはできません。 |
| VDDA | 専用のアナログ電源を使用しない場合は、VDDIO に接続します。 |
| VDDIO | すべての VDDIO ピンは、セクション 5.3 に従って接続する必要があります。 |
| VSS | すべての VSS ピンは、基板のグランドに接続する必要があります。 |
| VSSA | アナログ・グランドを使用しない場合は、VSS に接続します。 |