JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
このセクションでは、アナログ・サブシステム・モジュールについて説明します。
このデバイスのアナログ・モジュールには、A/D コンバータ (ADC)、温度センサ、コンパレータ・サブシステム (CMPSS)、ライト・コンパレータ・サブシステム・バリアント (CMPSS_LITE) が含まれます。
アナログ・サブシステムには次のような特長があります。
LOW のコンパレータ DAC (CMPx_DACL) は、外部で使用するために、オプションで多重化された ADC ピンに出力することができます (CMPSS 比較機能とは相互に排他的で、一部の CMPSS インスタンスでのみ使用可能)。
図 6-37 に、すべてのパッケージのアナログ・サブシステムのブロック図を示します。図 6-38 に、アナログ・グループの接続を示します。セクション 6.12.1 に、アナログ・ピンと内部接続を示します。セクション 6.12.2 に、アナログ信号の説明を示します。