JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS DAC 出力範囲 | 0 | VDDA | V | ||
| 静的オフセット誤差(1) | -25 | 25 | mV | ||
| 静的ゲイン誤差(1) | -0.5 | 0.5 | % (対 FSR) | ||
| 静的 DNL | エンドポイント補正 | -5 | 5 | LSB (12 ビット) | |
| 静的 INL | エンドポイント補正 | -7 | 7 | LSB (12 ビット) | |
| 静的 TUE (総合未調整誤差) | 35 | mV | |||
| セトリング時間 | フルスケール出力変化後 1LSB にセトリング | 1 | µs | ||
| 分解能(2) | 12 | ビット |