JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VVREG | 内部電圧レギュレータ出力 | 1.152 | 1.2 | 1.248 | V | |
VVREG-PU | 内部電圧レギュレータのパワーアップ時間 | 350 | µs | |||
VVREG-INRUSH(5) | 内部電圧レギュレータの突入電流 | 650 | mA | |||
VPOR-VDDIO | VDDIO パワーオン・リセット電圧 | XRSn 解除前および解除後 | 2.3 | V | ||
VBOR-VDDIO-UP(1) | 上昇時の VDDIO ブラウンアウト・リセット電圧 | XRSn 解除前 | 2.7 | V | ||
VBOR-VDDIO-DOWN(1) | 下降時の VDDIO ブラウンアウト・リセット電圧 | XRSn 解除後 | 2.81 | 3.0 | V | |
VPOR-VDD-UP(2) | 上昇時の VDD パワーオン・リセット電圧 | XRSn 解除前 | 1 | V | ||
VPOR-VDD-DOWN (2) | 下降時の VDD パワーオン・リセット電圧 | XRSn 解除後 | 1 | V | ||
VXRSn-PU-DELAY(3) | パワーアップ時の電源上昇から XRSn 解除までの遅延 | 40 | µs | |||
VXRSn-PD-DELAY(4) | パワーダウン時の電源下降から XRSn トリップまでの遅延 | 2 | µs | |||
VDDIO-MON-TOT-DELAY | VDDIO 監視のパスにおける合計遅延 (POR、BOR) | 80 | µs | |||
VXRSn-MON-RELEASE-DELAY | VDD POR イベントから XRSn 解除までの遅延 | 電源は動作範囲内 | 40 | µs | ||
VDDIO BOR イベントから XRSn 解除までの遅延 | 40 | µs | ||||
VDDIO POR イベントから XRSn 解除までの遅延 | 120 | µs |