JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL | 抵抗性負荷(2) | 5 | kΩ | |||
| CL | 容量性負荷 | 100 | pF | |||
| VOUT | 有効出力電圧範囲(3) | RL = 5kΩ | 0.3 | VDDA - 0.3 | V | |
| RL = 1kΩ | 0.6 | VDDA - 0.6 | V | |||
| リファレンス電圧(4) | VREFHI | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V | |