JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
ロボット芝刈り機システムは、ドライブトレイン、切断、および補助機能用に、正確な制御を必要とする複数の低電圧バッテリ駆動モーターを搭載しています。使用時間を延ばすにはモーターの効率が重要であり、精度演算により必要に応じて自律演算が可能です。C2000 MCU は、それらの要件をセンサレスまたはセンサ・ベースのフィールド指向制御 (FOC) を使用して満たすことができる強力なリアルタイム・コントローラであり、効率の最大化、モーター電力の最大化、トルク・リップルの最小化、可聴ノイズの低減、高負荷スタートアップ時に必要とされる最大モーター・トルクの利用を実現できます。多軸ドライブトレイン制御、切断刃、およびリフト、ポンプ、ブロワーなどの補助機能に C2000 デバイスを使用できます。