JAJSP90B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
次のグラフは、デバイスの周波数、温度、電源、消費電流の関係の代表例を示したものです。実際の結果は、システムの実装と条件によって異なります。
図 6-2 は、内部電源の場合の通常動作時の電流プロファイルについて、全温度範囲と全動作モードのデータを示したものです。このデータは「システム消費電流 - VREG イネーブル - 内部電源」の表に基づいています (30℃ のデータを VNOM で取得し、それより高温のデータ点は VMAX で取得)。図 6-3 は、外部電源の場合の通常動作時の電流プロファイルについて、全温度範囲と全動作モードのデータを示したものです。このデータは「システム消費電流 - VREG ディセーブル - 外部電源」の表に基づいています (30℃ のデータを VNOM で取得し、それより高温のデータ点は VMAX で取得)。
図 6-1 動作時の電流と周波数との関係
図 6-2 電流と温度との関係 - 内部電源