JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
レールで許容されるパワーアップ シーケンスを以下にまとめます。ここで「パワーアップ」とは、対象のレールが推奨される最小動作電圧に達したことを意味します。
単純化のため、すべての 3.3V レールを互いに接続して、「電源ピンの電源シーケンス」の説明に従うことを推奨します。
| 事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDDIO | VDDA | VDD | ||
| A | 1 | 2 | 3 | あり |
| B | 1 | 3 | 2 | あり |
| C | 2 | 1 | 3 | なし |
| D | 2 | 3 | 1 | なし |
| E | 3 | 2 | 1 | なし |
| F | 3 | 1 | 2 | なし |
| G | 1 | 1 | 2 | あり |
| H | 2 | 2 | 1 | なし |
| 事例 | レールのパワーアップ順序 | 許容可否 | |
|---|---|---|---|
| VDDIO | VDDA | ||
| A | 1 | 2 | あり |
| B | 2 | 1 | なし |
| C | 1 | 1 | あり |