JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
『高周波共振コンバータ設計における検討事項、パート 2』アプリケーション レポート
新製品アップデート ウェビナー シリーズ (ビデオ)
C2000™ MCU - 電気自動車 (EV) トレーニング・ビデオ (ビデオ)
C2000™ MCU に関するこのビデオ・コレクションは、電気自動車 (EV) 特有のトレーニングを英語と中国語の両方で取り扱っています。
『EV オンボード チャージャ向けの CLLLC と DAB の比較』アプリケーション レポート
C2000 リアルタイム マイコンを使用した車載ライティング用デジタル制御 4 スイッチ昇降圧 (ビデオ)
PMP22650 GaN ベース、6.6kW、双方向オンボード チャージャのリファレンス デザイン
PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャです。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski コイル使用の電流センサを組み合わせる形で実装しています。複数の高速 GaN スイッチ (LMG3522) を使用して、高密度を達成しています。この PFC は 120kHz で動作し、CLLLC は 200kHz ~ 800kHz の可変周波数で動作します。電力密度が 3.8kW/リットルのオープン フレーム電源との組み合わせで、96.5% のピーク システム効率を達成しています。このデザインに関する計算は 6.6kW の出力電力を想定して実施しましたが、このデザインは 240V 入力を受け入れて 32A ブレーカを使用する 7kW 強 (たとえば 7.2kW~7.4kW) 定格の OBC (オンボード チャージャ) 開発の適切な出発点となります。
TIDA-01604 HEV/EVオンボード チャージャ向け 98.6% 効率、6.6kW トーテムポール PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 マイコン (MCU) と 炭化ケイ素 (SiC) 絶縁型ゲート ドライバで駆動する SiC MOSFET をベースとして動作します。このデザインには 3 相のインターリーブが実装されており、連続導通モード (CCM) で動作して、240V 入力電圧および 6.6kW の最大電力で 98.46% の効率を実現します。C2000コントローラにより、位相シェディングおよびアダプティブ デッドタイム制御を行い、軽負荷時に力率を向上できます。ゲート ドライバ ボード (TIDA-01605 を参照) は、4A のソース (供給) ピーク電流と 6A のシンク (吸い込み) ピーク電流を供給できます。ゲート ドライバ基板には強化絶縁が実装されており、100V/nsを超える同相過渡耐性(CMTI)を持ちます。また、ゲート ドライバ基板には2レベルのターンオフ回路が含まれており、短絡シナリオにおいて電圧オーバーシュートからMOSFETを保護します。
TIDUEG2C TIDM-02002 HEV/EV オンボード チャージャ向け双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) のリファレンス デザイン
双方向の電源フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車 / 電気自動車 (HEV / EV) のオンボード チャージャおよびエネルギー ストレージ アプリケーションに理想的な候補です。このデザインでは、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。このリファレンス デザインのハードウェアとソフトウェアは開発期間の短縮を可能にします。
TIDUEG3A TIDM-1022 バレー スイッチング、昇圧、力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインでは、効率と全高調波歪み (THD) の基準を満たすことが難しい軽負荷条件で、昇圧力率補正 (PFC) コンバータの効率と THD を大幅に改善するためのデジタル制御方式を説明します。これは、C2000™ マイクロコントローラ (MCU) の内蔵デジタル制御機能を使用して実現されます。このリファレンス デザインは、位相シェディング、バレー スイッチング、バレー スキッピング、ゼロ電圧スイッチング (ZVS) をサポートしており、各種の負荷および瞬時入力電圧条件に対応します。このリファレンス デザインで利用可能なソフトウェアにより、製品開発期間を短縮できます。