JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
このセクションでは、BOOT_DEF メモリの領域 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW / Z2-OTP-BOOTDEF-LOW および Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH / Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH でのブート モードの設定に使用される GPIO とブート オプションの値について詳細に説明します。BOOT_DEFxの構成方法については、セクション 7.6.1.2 を参照してください。ブート モード オプションを選択するときは、使用する特定のデバイス パッケージのピン マルチプレクサ オプションで、必要なピンが利用可能であることを確認します。
デフォルトのブート モード GPIO ピン:
ブート ピン選択のガイドライン:
| オプション | BOOTDEF 値 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 | すべて |
| 1 | 0x21 | GPIO1 | GPIO0 | すべて |
| 2 | 0x41 | GPIO8 | GPIO9 | 48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| 3 | 0x61 | GPIO7 | GPIO3 | すべて |
| 4 | 0x81 | GPIO16 | GPIO3 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| オプション | BOOTDEF 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x02 | GPIO7 | GPIO5 | すべて |
| 1 | 0x22 | GPIO32 | GPIO33 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| 2 | 0x42 | GPIO2 | GPIO3 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| 3 | 0x62 | GPIO13 | GPIO12 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| オプション | BOOTDEFx 値 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x08 | GPIO1 | GPIO0 | すべて |
| 1 | 0x28 | GPIO4 | GPIO5 | 48-QFP-PHP、48-QFN、64-QFP、 80-QFP |
| 2 | 0x48 | GPIO13 | GPIO12 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| オプション | BOOTDEF 値 | SDAA GPIO | SCLA GPIO | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x07 | GPIO0 | GPIO1 | すべて |
| 1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、 80-QFP |
| 2 | 0x47 | GPIO5 | GPIO4 | 48-QFP-PHP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| オプション | BOOTDEF 値 | SPISIMOA | SPISOMIA | SPICLKA | SPISTEA | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x06 | GPIO7 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO5 | すべて |
| 1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO1 | GPIO3 | GPIO0 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| 2 | 0x46 | GPIO8 | GPIO10 | GPIO9 | GPIO11 | 64-QFP、80-QFP |
| 3 | 0x66 | GPIO16 | GPIO13 | GPIO12 | GPIO29 | 48-QFP、48-QFN、64-QFP、80-QFP |
| オプション | BOOTDEF 値 | D0~D7 GPIO | C28x (DSP) 制御 GPIO | ホスト制御 GPIO | サポート対象のパッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 (デフォルト) | 0x00 | D0~GPIO0 | GPIO224 | GPIO242 | すべて |
| D1~GPIO1 | |||||
| D2~GPIO3 | |||||
| D3~GPIO5 | |||||
| D4~GPIO7 | |||||
| D5~GPIO24 | |||||
| D6~GPIO28 | |||||
| D7~GPIO29 | |||||
| 1 | 0x20 | D0~GPIO0 | GPIO12 | GPIO13 | 48-QFP、48-QFN、 64-QFP、80-QFP |
| D1~GPIO1 | |||||
| D2~GPIO2 | |||||
| D3~GPIO3 | |||||
| D4~GPIO5 | |||||
| D5~GPIO6 | |||||
| D6~GPIO7 | |||||
| D7~GPIO24 | |||||
| 2 | 0x40 | D0~GPIO0 | GPIO16 | GPIO29 | 48-QFP、48-QFN、 64-QFP、80-QFP |
| D1~GPIO1 | |||||
| D2~GPIO2 | |||||
| D3~GPIO3 | |||||
| D4~GPIO5 | |||||
| D5~GPIO6 | |||||
| D6~GPIO7 | |||||
| D7~GPIO24 |