JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
このデバイスを構成する CMPSS モジュールには、次の 2 種類があります:CMPSS (完全型モジュール) および CMPSS_LITE (機能と性能の削減型モジュール)。これら 2 種類間での機能の違いを 表 6-26 にまとめます。
| 機能 | CMPSS | CMPSS_LITE |
|---|---|---|
| High および Low コンパレータ | あり | あり |
| デュアル 12 ビット・リファレンス DAC | あり | あり (有効 9.5 ビット) |
| DAC ランプ生成 | あり | なし |
| 外部ピンの低 DAC 出力 | あり (一部の場合) | なし |
| デジタル・フィルタ | あり | あり |
| 性能 | 完全な性能 (「CMPSS コンパレータの電気的特性」の表を参照) | 一部削減された性能 (「CMPSS_LITE コンパレータの電気的特性」表を参照) |