JAJSPS2D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
| モジュール | 機能 | システムの利点 |
|---|---|---|
| 処理 | ||
| リアルタイム制御 CPU |
最大 120MIPS C28x:120MIPS フラッシュ:最大 256KB RAM:最大 36KB 32 ビット浮動小数点ユニット (FPU32) 三角関数演算ユニット (TMU) CRC エンジンおよび命令 (VCRC) |
テキサス・インスツルメンツの 32 ビット・ロックステップ・デュアル C28x コアを使用すると、ソフトウェアのオーバーヘッドなしで ASIL B 機能安全デバイスの定格を達成できます。 オンチップ・フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理能力があります。 FPU32:IEEE 754 単精度浮動小数点演算のネイティブ・ハードウェア・サポート TMU:制御アプリケーション向けに最適化された迅速な計算 (たとえば PLL や DQ 変換) のために、三角関数と算術演算の実行を高速化するために使用されるアクセラレータ。制御ループの高速化を実現し、効率の向上と部品サイズの小型化に貢献します。 非線形 PID 制御アルゴリズムをサポートするための特別な命令 VCRC: 大規模なデータ・ブロック、通信パケット、またはコード・セクションでデータの整合性を検証するための明快な方法を提供します。 |
| センシング | ||
| A/D コンバータ (ADC) (12 ビット) |
最大 2 つの ADC モジュール 4MSPS 最大 21 チャネル |
ADC は 3 相すべての電流と DC バスをジッタ 0 で高精度かつ同時にサンプリング。 ADC 後処理 - オンチップ・ハードウェアにより、ADC の ISR (割り込みサービス・ルーチン) の複雑さを緩和し、電流ループのサイクルを短縮。 マルチフェーズ・アプリケーションでは、多くの ADC が役に立ちます。より効果的な MSPS (オーバーサンプリング) と標準的な ENOB を提供し、制御ループの性能を向上します。 |
| コンパレータ・サブシステム (CMPSS) | CMPSS 1 つのウィンドウ付きコンパレータ デュアル 12 ビット DAC DAC ランプ生成 外部ピンの低 DAC 出力 デジタル・フィルタ 検出からトリップまでの時間は 60ns スロープ補償 |
誤検出によるアラームを防止するシステム保護機能: コンパレータ・サブシステム (CMPSS) モジュールは、ピーク電流モード制御、スイッチング電源、力率改善、電圧トリップ監視などのアプリケーションに役立ちます。 アナログ・コンパレータ・サブシステムに搭載されているブランキング・ウィンドウとフィルタリング機能により、PWM トリップのトリガと不要なノイズの除去が簡単になります。 制御精度の向上を実現します。コンパレータ、12 ビット DAC (CMPSS)、および CMPSS_LITE の有効ビット数 9.5 のリファレンス DAC を使用して PWM を制御するために、CPU をさらに構成する必要はありません。 同じピンを使用して保護と制御を実現します。 |
| CMPSS_LITE 3 つのウィンドウ付きコンパレータ デュアル有効ビット 9.5 ビットのリファレンス DAC デジタル・フィルタ 検出からトリップまでの時間は 40ns スロープ補償 |
||
| 拡張直交エンコーダ・パルス (eQEP) | 2 つの eQEP モジュール | リニアまたはロータリ・インクリメンタル・エンコーダとの直接インターフェイスに使って、高性能動作および位置制御システムに使用される回転機械から位置、方向、速度などの情報を入手できます。また、外部デバイス (センサなど) からの入力パルスをカウントする、その他のアプリケーションでも使用できます。 |
| 拡張キャプチャ (eCAP) |
3 つの eCAP モジュール イベント間の経過時間を測定します (最大 4 つのタイムスタンプ付きイベント)。 入力クロスバー経由で任意の GPIO に接続します。 キャプチャ・モードで使用しない場合、eCAP モジュールを単一チャネル PWM 出力 (APWM) として構成可能 |
eCAP の用途は以下のとおりです。 回転機械の速度測定 (たとえば、歯付きスプロケットをホール・センサで検知) 位置センサ・パルス間の経過時間測定 パルス列信号の周期およびデューティ・サイクル測定 デューティ・サイクル符号化電流 / 電圧センサから得られた電流または電圧振幅の復号 |
| アクチュエーション | ||
| 拡張パルス幅変調 (ePWM) |
最大 14 個の ePWM チャネル デッドバンド付きのハイサイド / ローサイド PWM を生成する能力 バレー・スイッチング (バレー・ポイントで PWM 出力を切り替える機能) とブランキング・ウィンドウなどの機能をサポート |
最高のパワー・トポロジに対応する、フレキシブルな PWM 波形生成。 シャドウ・デッド・バンド自体およびシャドウ・アクション検証機能により、適応型 PWM の生成と保護が可能になり、制御精度の向上と電力損失の低減を実現できます。 力率改善 (PFC) アプリケーションに特に関係の深い、力率 (PF) と全高調波歪 (THD) の改善を可能にします。軽負荷時の効率向上 |
|
ワンショット・リロードおよびグローバル・リロード機能 |
可変周波数およびマルチフェーズの DC-DC アプリケーションに不可欠であり、高い周波数の制御ループ (2MHz 超) の達成に役立ちます。 高い周波数でのインターリーブ LLC トポロジの制御を可能にします |
|
|
サイクルごと (CBC) のトリップ・イベントおよびワンショット・トリップ (OST) のトリップ・イベントに対して独立した PWM 動作 |
フォルト状態時に、サイクルごとの保護と完全な PWM シャットオフを実現します。マルチフェーズ PFC または DC-DC 制御の実装に役立ちます。 | |
| SYNC でのロード (SYNC イベントでのシャドウからアクティブへのロードをサポート) | 可変周波数アプリケーションを実現 (電力変換で LLC 制御が可能)。 | |
| ソフトウェアの介在なし (ISR:割り込みサービス・ルーチンの待ち時間なし) で PWM をシャットダウン可能 | 障害発生時の高速な保護 | |
| 遅延トリップ機能 | ピーク電流モード制御 (PCMC) 位相シフト・フル・ブリッジ (PSFB) DC-DC によるデッドバンドの実装を容易にし、(コンパレータ、トリップ、または SYNC 入力によるトリガ・イベントでも) 多くの CPU リソースを占有しません。 | |
| デッド・バンド・ジェネレータ (DB) サブモジュール | プログラマブル遅延を立ち上がり (RED) および立ち下がり (FED) PWM 信号エッジに追加することで、ハイサイドおよびローサイド・ゲートの同時オン状態を防止します。 | |
| フレキシブルな PWM 位相の関係とタイマの同期 | 各 ePWM モジュールは、他の ePWM モジュールや他のペリフェラルと同期させることができます。PWM エッジと特定のイベントとが完全同期するよう維持します。 パワー・デバイスのスイッチングと同期して、特定のサンプリング・ウィンドウを使用するフレキシブルな ADC スケジューリングをサポートします。 |
|
| 高分解能パルス幅変調 (HRPWM) |
4 本の高分解能チャネル (150ps) デューティ・サイクル、周期、デッド・バンド、位相オフセットに対して 150ps のステップを備えており、99% の精度向上を実現します。 |
高精度の制御に役立ち、高い周波数での電力変換の性能向上を実現します。 よりクリーンな波形を実現し、出力の発振 / リミット・サイクルを回避します。 |
| コネクティビティ | ||
| シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) | 1 つの高速 SPI ポート | 30MHz をサポート |
| シリアル通信インターフェイス (SCI) | 3 つの SCI (UART) モジュール | コントローラとのインターフェイス |
| LIN (Local Interconnect Network) | 1 つの LIN | コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) の帯域幅とフォルト・トレランスが不要な場合に、低コストのソリューションを提供します。 |
| CAN (Controller Area Network) / DCAN | 1 つの DCAN モジュール | Classic CAN モジュールとの互換性を提供 |
| CAN (Controller Area Network) FD / MCAN | 1 つの CAN FD/MCAN モジュール | CAN FD (フレキシブル・データ・レート) は、従来の CAN プロトコルを拡張したものです。CAN FD は、データ・セグメントでより高いビット・レート (1Mbps 超) への動的なスイッチングを容易にし、従来の CAN の 8 バイトと比較して最大 64 バイトを許容します。これを実行するのに、物理層を変更する必要はありません。これにより、従来の CAN よりも帯域幅が広くなります。CAN-FD を使用するシステムでは、現場でのフラッシュ更新をより高速に実行できます。 |
| I2C (Inter-Integrated Circuit) | 2 つの I2C モジュール | 外部 EEPROM、センサ、またはコントローラとのインターフェイス |
| PMBus (Power-Management Bus) |
1 つの PMBus モジュール SMI フォーラム PMBus 仕様 (Part I v1.0 および Part II v1.1) 準拠 |
ハードウェア・ベースのシームレスなホスト通信 |
| 他のシステムの特長 | ||
| セキュリティ・エンハンサ |
デュアル・ゾーン・コード・セキュリティ・モジュール (DCSM) ウォッチドッグ レジスタへの書き込み保護 クロック消失検出ロジック (MCD) 誤り訂正符号 (ECC) およびパリティ デュアル・クロック・コンパレータ (DCC) |
DCSM:社外秘コードの複製やリバース・エンジニアリングを防止します ウォッチドッグ:CPU が無限ループに陥った場合にリセットを生成 レジスタへの書き込み保護: システム構成レジスタのロック保護 不要な CPU 書き込みに対する保護 MCD:クロック故障の自動検出 ECC およびパリティ:シングル・ビットの誤り訂正とダブル・ビットの誤り検出 DCC:クロック・ソースの障害を検出するために使用されます。 |
| クロスバー (XBAR) | さまざまな構成でデバイスの入力、出力、内部リソースを接続できるフレキシビリティを実現します。 • 入力クロスバー • 出力クロスバー • ePWM クロスバー |
ハードウェア設計の汎用性を向上: 入力クロスバー:任意の GPIO からチップ内の複数の IP ブロックに信号を接続 出力クロスバー:内部信号を指定された GPIO ピンに接続 ePWM クロスバー:内部信号をさまざまな IP ブロックから ePWM に接続 |