JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
MIPI DSI v1.3.1 コントローラ (DSITX) は、MIPI DSI 1.3 規格で必要とされるストリーム アービトレーションおよび低レベルのプロトコル レイヤ機能を実装しています。シングル リンク構成で最大 4 つの 2.5Gbps D-PHY データ レーンをサポートし、使用事例 (1、2、3、または 4 レーン) に応じてバイト レーン マッピングを処理します。付随する DSI (物理層) D-PHY モジュール (DPHYTX) は、4 レーンの MIPI D-PHY トランスミッタを実装しており、ビデオ出力インターフェイスを実現します。
詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「ディスプレイ サブシステム (DSS) およびディスプレイ ペリフェラル」セクションを参照してください。