JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
図 6-25 に、水晶発振器の推奨回路を示します。発振回路の実装に使用されるすべてのディスクリート部品は、WKUP_OSC0_XI および WKUP_OSC0_XO ピンのできるだけ近くに配置する必要があります。
図 6-25 WKUP_OSC0 水晶振動子の実装水晶振動子は、基本動作モード、並列共振である必要があります。表 6-23 に、必要な電気的制約事項を示します。
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fxtal | 水晶振動子の並列共振周波数 | 19.2、20、24、25、26、27 | MHz | ||||
| Fxtal | 水晶振動子の周波数安定性および許容誤差 | イーサネット RGMII および RMII は未使用 | ±100 | ppm | |||
| 派生クロックを使用するイーサネット RGMII と RMII | ±50 | ||||||
| CL1+PCBXI | CL1 + CPCBXI の容量 | 12 | 24 | pF | |||
| CL2+PCBXO | CL2 + CPCBXO の容量 | 12 | 24 | pF | |||
| CL | 水晶振動子の負荷容量 | 6 | 12 | pF | |||
| Cshunt | 水晶発振回路のシャント容量 | 19.2MHz、 20MHz |
ESRxtal ≤ 30Ω | 7 | pF | ||
| 30Ω < ESRxtal ≤ 80Ω | 5 | pF | |||||
| 80Ω < ESRxtal ≤ 100Ω | 3 | pF | |||||
| 24MHz | ESRxtal ≤ 30Ω | 7 | pF | ||||
| 30Ω < ESRxtal ≤ 60Ω | 5 | pF | |||||
| 60Ω < ESRxtal ≤ 80Ω | 3 | pF | |||||
| サポート対象外:80Ω ≤ ESRxtal | – | ||||||
| 25MHz | ESRxtal ≤ 30Ω | 7 | pF | ||||
| 30Ω < ESRxtal ≤ 50Ω | 5 | pF | |||||
| 50Ω < ESRxtal ≤ 80Ω | 3 | pF | |||||
| サポート対象外:80Ω ≤ ESRxtal | – | ||||||
| 26MHz、 27MHz |
ESRxtal ≤ 30Ω | 7 | pF | ||||
| 30Ω < ESRxtal ≤ 50Ω | 5 | pF | |||||
| サポート対象外:50Ω ≤ ESRxtal | – | ||||||
| ESRxtal | 水晶振動子の等価直列抵抗 | (1) | Ω | ||||
水晶振動子を選択するとき、システム設計では、ワーストケースの環境とシステムの予測寿命に基づいて、温度と経年変化特性を考慮する必要があります。
表 6-24 に、発振器のスイッチング特性と入力クロックの要件を示します。
| パラメータ | パッケージ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXI | XI 容量 | ALY | 2.241 | pF | ||
| CXO | XO 容量 | ALY | 2.210 | pF | ||
| CXIXO | XI から XO への相互容量 | ALY | 0.01 | pF | ||
| ts | 起動時間 | 9.5(1) | ms | |||
図 6-26 WKUP_OSC0 スタートアップ時間