| IP(1)(2)(3) | 電圧ドメイン | 電圧 (V) (最大) | 周波数 (MHz) (最大) | Tj (℃) | POH |
|---|
| すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 車載用 -40℃~125℃ (4) | 20000 |
| すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 拡張 -40℃~105℃ | 100000 |
| すべて | 100% | すべて | すべての対応 OPP | 商業用 0℃~90℃ | 100000 |
(1) 以下のセクションの情報は、お客様の利便性のみを目的として提供されるものであり、テキサス・インスツルメンツの半導体製品に関する標準的な契約条件に基づいて提供される保証を拡張または変更するものではありません。
(2) 上記の表に記述されていない限り、すべての電圧ドメインと動作条件は、記載された温度において本デバイスでサポートされています。
(3) POH は、電圧、温度、時間の関数です。より高い電圧および温度で使用すると、POH を低減して同じ信頼性性能を実現できます。代替使用事例の評価については、お近くのテキサス・インスツルメンツ代理店にお問い合わせください。
(4) 車載プロファイルは、接合部温度で 20000 時間の電源オン時間として次のように定義されます。5%@-40℃、65%@70℃、20%@110℃、10%@125℃。