JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_ADC0_REFN | A | ADC 基準電圧 (負) | U35 |
| MCU_ADC0_REFP | A | ADC 基準電圧 (正) | R35 |
| MCU_ADC0_AIN0 | A | ADC 入力 0 | P36 |
| MCU_ADC0_AIN1 | A | ADC 入力 1 | V36 |
| MCU_ADC0_AIN2 | A | ADC 入力 2 | T34 |
| MCU_ADC0_AIN3 | A | ADC 入力 3 | T36 |
| MCU_ADC0_AIN4 | A | ADC 入力 4 | P34 |
| MCU_ADC0_AIN5 | A | ADC 入力 5 | R37 |
| MCU_ADC0_AIN6 | A | ADC 入力 6 | R33 |
| MCU_ADC0_AIN7 | A | ADC 入力 7 | V38 |