JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
図 6-34 に、OSC1 を 1.8V LVCMOS 方形波デジタル クロック ソースに接続する場合に推奨される発振器接続を示します。
発振器が電源オンのとき、OSC1_XI を DC 定常状態にすることは許容されません。OSC1_XI は内部でコンパレータに AC 結合されているので、入力に DC が印加された場合、未知の状態になる可能性があり、これは許容されません。したがって、OSC1_XI がロジック オン オフ状態をトグルしていないときは、必ず、アプリケーション ソフトウェアは OSC1 の電源をオフにする必要があります。
図 6-34 1.8V LVCMOS 互換クロック入力