JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
デバイスの HyperBus の機能および追加の説明情報については、「信号の説明」、「詳細説明」の対応するセクションを参照してください。
セクション 6.10.5.11、セクション 6.10.5.11.2 および セクション 6.10.5.11.3 は、推奨動作条件と電気的特性条件に基づくテストを想定しています (図 6-68、図 6-69および 図 6-70 を参照)。
表 6-43 に、HyperBus のタイミング条件を示します。
| パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | |||||
| SRI | 入力スルーレート | 2 | 5 | V/ns | |
| 出力条件 | |||||
| CL | 出力負荷容量 | 1.5 | 8 | pF | |