JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] |
|---|---|---|---|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、 ATL または McASP に配線される外部クロック | AJ34 |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | 選択可能な入力クロック ソースの 1 つとして、または ATL または McASP の出力クロック出力として、 ATL または McASP に配線される外部クロック | AH37 |
| EXTINTn | I | 外部割り込み | AN35 |
| EXT_REFCLK1 | I | メイン ドメインへの外部クロック入力。タイマ / WDT モジュールのための選択可能な入力クロック源の 1 つとして、または MAIN_PLL2 (PER1 PLL) への基準クロックとして、タイマ クロック マルチプレクサに配線します。 | AJ32 |
| GPMC0_FCLK_MUX | O | MUX ロジックで選択された GPMC 機能クロック出力 | AF36 |
| OBSCLK0 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | AN37 |
| OBSCLK1 | O | 監視クロック出力は、テストとデバッグのみを目的としています。 | AG37 |
| PMIC_POWER_EN1 | O | メイン ドメイン電源用のパワー イネーブル出力 | L38 |
| PMIC_WAKE0 | O | PMIC ウェークアップ (アクティブ Low) | AJ34 |
| PMIC_WAKE1 | O | PMIC ウェークアップ (アクティブ Low) | M33 |
| PORz | I | SoC PORz リセット信号 | P33 |
| RESETSTATz | O | メイン ドメインのウォーム リセット ステータス出力 | AL38 |
| RESET_REQz | I | メイン ドメインの外部ウォーム リセット要求入力 | F34 |
| SOC_SAFETY_ERRORn | IO | メイン ドメイン ESM からのエラー信号出力 | AM34 |
| SYNC0_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 0 | AD36 |
| SYNC1_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 1 | AJ32 |
| SYNC2_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 2 | AD38 |
| SYNC3_OUT | O | CPTS タイム スタンプ ジェネレータのビット 3 | AD37 |
| SYSCLKOUT0 | O | メイン PLL コントローラからの SYSCLK0 出力 (6 分周、テストおよびデバッグ専用) | AR38 |