JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALY ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CAP_VDDS0 (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | V29 |
| CAP_VDDS0_MCU (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | L27 |
| CAP_VDDS1_MCU (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | L25 |
| CAP_VDDS2 (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | T29 |
| CAP_VDDS2_MCU (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | L26 |
| CAP_VDDS5 (1) | CAP | 外部コンデンサ接続 | P29 |
| VDDAR_CORE | PWR | コア RAM 電源 | AB27、AC24、AF15、AF18、AF21、AG11、AG28、T25 |
| VDDAR_CPU | PWR | CPU RAM 電源 | AB13、AC16、AC18、AC20、AE12、M21、N23、T15、U20、W14、W21、Y11、Y19 |
| VDDAR_MCU | PWR | MCU RAM 電源 | M27、N24 |
| VDDA_0P8_DSITX | PWR | DSITX のアナログ電源 | AJ24 |
| VDDA_0P8_DSITX_C | PWR | DSITX クロック電源 | AJ25 |
| VDDA_0P8_UFS | PWR | UFS 0.8V 電源 | AH11 |
| VDDA_0P8_USB | PWR | USB 0.8V 電源 | AK20 |
| VDDA_0P8_CSIRX2 | PWR | CSIRX のアナログ電源 | AJ28 |
| VDDA_0P8_CSIRX0_1 | PWR | CSIRX のアナログ電源 | AJ26、AK26 |
| VDDA_0P8_DLL_MMC0 | PWR | MMC DLL アナログ電源 | AE9 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR0 | PWR | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | U11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR1 | PWR | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | M14 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR2 | PWR | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | N11 |
| VDDA_0P8_PLL_DDR3 | PWR | DDR デスキュー PLL アナログ電源 | M18 |
| VDDA_0P8_SERDES2 | PWR | SERDES 0.8V 電源 | AJ20、AJ21 |
| VDDA_0P8_SERDES4 | PWR | SERDES 0.8V 電源 | AJ17、AJ18 |
| VDDA_0P8_SERDES0_1 | PWR | SERDES 0.8V 電源 | AJ12、AJ15、AK13、AK14 |
| VDDA_0P8_SERDES_C2 | PWR | SERDES 0.8V クロック電源 | AG21、AH20 |
| VDDA_0P8_SERDES_C4 | PWR | SERDES 0.8V クロック電源 | AG17、AH18 |
| VDDA_0P8_SERDES_C0_1 | PWR | SERDES 0.8V クロック電源 | AH12、AH13、AH15、AH16 |
| VDDA_1P8_DSITX | PWR | DSITX のアナログ電源 | AH24、AH25 |
| VDDA_1P8_UFS | PWR | UFS 1.8V 電源 | AJ10 |
| VDDA_1P8_USB | PWR | USB 1.8V 電源 | AK21 |
| VDDA_1P8_CSIRX2 | PWR | CSIRX のアナログ電源 | AH29、AJ29 |
| VDDA_1P8_CSIRX0_1 | PWR | CSIRX のアナログ電源 | AH27、AH28 |
| VDDA_1P8_SERDES2 | PWR | SERDES 1.8V 電源 | AH21 |
| VDDA_1P8_SERDES4 | PWR | SERDES 1.8V 電源 | AH17 |
| VDDA_1P8_SERDES0_1 | PWR | SERDES 1.8V 電源 | AJ13、AJ14 |
| VDDA_1P8_SERDES2_4 | PWR | SERDES 1.8V 電源 | AJ23 |
| VDDA_3P3_USB | PWR | USB 3.3V 電源 | AJ19 |
| VDDA_ADC0 | PWR | ADC0 アナログ電源 | M31 |
| VDDA_ADC1 | PWR | ADC1 アナログ電源 | N30 |
| VDDA_MCU_PLLGRP0 | PWR | MCU PLL グループ 0 のアナログ電源 | M28 |
| VDDA_MCU_TEMP | PWR | MCU 温度センサのアナログ電源 | M26 |
| VDDA_OSC1 | PWR | HFOSC1 電源 | N29 |
| VDDA_PLLGRP0 | PWR | MAIN PLL グループ 0 のアナログ電源 | AA27 |
| VDDA_PLLGRP1 | PWR | MAIN PLL グループ 1 のアナログ電源 | Y28 |
| VDDA_PLLGRP2 | PWR | MAIN PLL グループ 2 のアナログ電源 | AG13 |
| VDDA_PLLGRP5 | PWR | MAIN PLL グループ 5 のアナログ電源 | V14 |
| VDDA_PLLGRP6 | PWR | MAIN PLL グループ 6 のアナログ電源 | R21 |
| VDDA_PLLGRP7 | PWR | MAIN PLL グループ 7 のアナログ電源 | P12 |
| VDDA_PLLGRP8 | PWR | MAIN PLL グループ 8 のアナログ電源 | P15 |
| VDDA_PLLGRP9 | PWR | MAIN PLL グループ 9 のアナログ電源 | Y26 |
| VDDA_PLLGRP10 | PWR | MAIN PLL グループ 10 のアナログ電源 | AG23 |
| VDDA_PLLGRP12 | PWR | MAIN PLL グループ 12 のアナログ電源 | AA23 |
| VDDA_PLLGRP13 | PWR | MAIN PLL グループ 13 のアナログ電源 | AB26 |
| VDDA_POR_WKUP | PWR | WKUP ドメイン アナログ電源 | N28 |
| VDDA_TEMP0 | PWR | 温度センサ 0 のアナログ電源 | Y27 |
| VDDA_TEMP1 | PWR | 温度センサ 1 のアナログ電源 | M12 |
| VDDA_TEMP2 | PWR | 温度センサ 2 のアナログ電源 | W23 |
| VDDA_TEMP3 | PWR | 温度センサ 3 のアナログ電源 | AE13 |
| VDDA_TEMP4 | PWR | 温度センサ 4 のアナログ電源 | AD18 |
| VDDA_WKUP | PWR | WKUP ドメインの発振器電源 | K31、L32 |
| VDDSHV0 | PWR | IO の電源 | V30、V32、W31 |
| VDDSHV0_MCU | PWR | IO の電源 | H29、J28、K29 |
| VDDSHV1_MCU | PWR | IO の電源 | H25、J24、K25 |
| VDDSHV2 | PWR | IO の電源 | T30、T32、U31 |
| VDDSHV2_MCU | PWR | IO の電源 | H27、J26、K27 |
| VDDSHV5 | PWR | IO の電源 | P31、R30、R31 |
| VDDS_DDR | PWR | DDR PHY IO 電源 | A31、AK1、B1、H11、H13、H15、H17、H19、H9、J10、J12、J14、J16、J18、J8、K11、K13、K15、K17、K19、K9、L10、L12、L14、L16、L18、M9、N10、N8、P9、R10、R8、T9、U10、U8 |
| VDDS_DDR_C0 | PWR | DDR クロックの IO 電源 | T10 |
| VDDS_DDR_C1 | PWR | DDR クロックの IO 電源 | L15 |
| VDDS_DDR_C2 | PWR | DDR クロックの IO 電源 | M10 |
| VDDS_DDR_C3 | PWR | DDR クロックの IO 電源 | L17 |
| VDDS_MMC0 | PWR | MMC0 PHY IO 電源 | AF9、AG10、AG8、AH9 |
| VDD_CORE | PWR | メイン ドメイン コア電源 | AA24、AA26、AA28、AA30、AB25、AB29、AB31、AC26、AC28、AC30、AD25、AD27、AD29、AD31、AE24、AE26、AE28、AE30、AE32、AF13、AF17、AF19、AF23、AF25、AF27、AF29、AF31、AG12、AG14、AG16、AG18、AG20、AG22、AG24、AG26、AG30、AG32、AH31、AJ30、M11、M13、M15、M17、M19、N12、N16、N18、P11、P17、P19、R12、R14、R16、R18、R24、R26、R28、T11、T13、T27、U12、U24、U26、U28、V25、V27、W24、W26、W28、W30、W32、Y25、Y29、Y31 |
| VDD_CPU | PWR | CPU コア電源 | AA10、AA12、AA14、AA20、AA22、AA8、AB11、AB19、AB21、AB23、AB9、AC10、AC12、AC14、AC22、AD11、AD13、AD15、AD17、AD19、AD21、AD23、AD9、AE10、AE14、AE16、AE18、AE20、AE22、AF11、H21、H23、J20、J22、K21、K23、L20、L22、N20、N22、P21、R20、R22、T17、T19、T21、T23、U14、U22、V11、V13、V19、V21、V23、V9、W10、W12、W20、W22、W8、Y13、Y21、Y23、Y9 |
| VDD_MCU | PWR | MCU コア電源 | L24、M23、M25、N26、P23、P25、P27 |
| VDD_MCU_WAKE1 | PWR | MCU デイジー チェーンのコア電源 | L28 |
| VDD_WAKE0 | PWR | MAIN ドメイン デイジー チェーンのコア電源 | U29 |
| VSS | GND | グランド | A1, A10, A12, A15, A2, A20, A23, A25, A28, A34, A37, A5, A7, AA11, AA13, AA19, AA2, AA21, AA25, AA29, AA34, AA36, AA38, AA5, AA9, AB1, AB10, AB12, AB14, AB20, AB22, AB24, AB28, AB30, AB32, AB33, AB35, AB37, AB5, AB8, AC11, AC13, AC15, AC17, AC19, AC2, AC21, AC23, AC25, AC27, AC29, AC31, AC6, AC9, AD1, AD10, AD12, AD14, AD16, AD20, AD22, AD24, AD26, AD28, AD30, AD32, AD35, AD4, AD8, AE11, AE15, AE17, AE19, AE2, AE21, AE23, AE25, AE27, AE29, AE31, AE5, AF10, AF12, AF14, AF16, AF20, AF22, AF24, AF26, AF28, AF3, AF30, AF32, AF6, AF8, AG1, AG15, AG19, AG25, AG27, AG29, AG31, AG4, AG7, AG9, AH10, AH14, AH19, AH2, AH22, AH23, AH26, AH30, AH32, AH35, AH5, AH8, AJ11, AJ16, AJ22, AJ27, AJ3, AJ31, AJ6, AJ8, AJ9, AK10, AK11, AK12, AK15, AK16, AK17, AK18, AK19, AK22, AK23, AK24, AK25, AK27, AK28, AK30, AK32, AL1, AL10, AL12, AL13, AL14, AL15, AL16, AL17, AL18 |
| VSS (続き) | GND | グランド | AL19, AL21, AL26, AL29, AL31, AL4, AM11, AM13, AM15, AM18, AM20, AM23, AM25, AM27, AM3, AM30, AM32, AM38, AM6, AN1, AN10, AN12, AN14, AN16, AN19, AN22, AN25, AN28, AN31, AN34, AN4, AN7, AP12, AP15, AP18, AP21, AP24, AP27, AP3, AP30, AP33, AP36, AP6, AP9, AR1, AR10, AR13, AR16, AR19, AR22, AR25, AR28, AR31, AR34, AR37, AR4, AR7, AT12, AT15, AT18, AT21, AT24, AT27, AT3, AT30, AT33, AT36, AT6, AT9, AU1, AU10, AU13, AU16, AU19, AU22, AU25, AU28, AU31, AU34, AU37, AU38, AU4, AU7, AV1, AV11, AV14, AV17, AV2, AV20, AV23, AV26, AV29, AV32, AV35, AV5, AV8, B11, B13, B16, B19, B22, B24, B26, B29, B31, B38, B6, B9, C14, C17, C18, C2, C21, C27, C30, C4, C8, D10, D15, D20, D23, D28, D3, D35, D6, D7, E12, E13, E16, E19, E2, E22, E25, E26, E29, E31, E5, E9, F1, F11, F14, F17, F21, F24, F27, F30, F4, F7, F8, G15 |
| VSS (続き) | GND | グランド | G18, G20, G28, G3, G6, H10, H16, H18, H2, H20, H22, H24, H26, H28, H30, H31, H5, H7, H8, J1, J11, J13, J15, J17, J19, J21, J23, J25, J27, J29, J32, J4, J9, K10, K12, K14, K16, K18, K2, K20, K22, K24, K26, K6, K8, L1, L11, L13, L19, L21, L23, L31, L5, L9, M16, M2, M20, M22, M24, M29, M30, M32, M5, M8, N15, N17, N19, N21, N25, N3, N31, N32, N38, N6, N9, P1, P10, P16, P18, P20, P22, P24, P26, P30, P32, P35, P37, P4, P7, P8, R11, R13, R15, R17, R19, R2, R23, R25, R27, R32, R34, R36, R38, R5, R9, T12, T14, T16, T18, T20, T22, T24, T26, T28, T3, T31, T33, T35, T37, T6, T8, U13, U19, U21, U23, U25, U27, U3, U30, U32, U34, U36, U38, U6, U9, V10, V12, V2, V20, V22, V24, V26, V28, V31, V33, V35, V37, V5, V8, W1 |
| VSS (続き) | GND | グランド | W11, W13, W19, W25, W27, W29, W34, W36, W38, W4, W7, W9, Y10, Y12, Y14, Y20, Y22, Y24, Y3, Y30, Y32, Y33, Y35, Y37, Y6, Y8 |