JAJSQ13E February 2023 – November 2025 AM69 , AM69A
PRODUCTION DATA
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFD5 | tskn(rwdsX-dV) | 入力スキュー、RWDS 遷移から D0:D7 有効まで | -0.81 | 0.81 | ns |
| LFD6 | tc(clk) | CLK 周期、CLK | 10 | ns | |
| LFD7 | tw(clk) | パルス幅、CLK | 4.75 | ns | |
| LFD8 | tw(csIV) | パルス幅、動作間の CS0 無効 | 10 | ns | |
| LFD9 | td(clkH-csL) | 遅延時間、CS0 アクティブから CLK 立ち上がりまで | -3.51 | ns | |
| LFD10 | td(clkL[LE]-csH) | 遅延時間、最後の CLK 立ち下がりエッジから CS0 非アクティブまで | 0.51 | ns | |
| LFD11 | td(clkX-rwdsV) | 遅延時間、CLK 遷移から RWDS 有効まで | 1.51 | 3.49 | ns |
| LFD12 | td(clkX-d[0:7]V) | 遅延時間、CLK 遷移から D0:D7 有効まで | 1.34 | 3.66 | ns |
図 6-68 HyperBus タイミング図 – 送信モード
図 6-69 HyperBus タイミング図 – 受信モード
図 6-70 HyperBus タイミング図 – リセット詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルで「ペリフェラル」の章にある「HyperBus インターフェイス」セクションを参照してください。