JAJSQK7D May 2013 – May 2026 ADS1220
PRODUCTION DATA
ADS1220 は、小型かつ低消費電力の 24 ビット ΔΣ ADC であり、小信号を測定するを測定するアプリケーションにおいて、システム コストおよび部品点数の削減する多数の機能を統合しています。
デバイスは、ΔΣ ADC コアとシングル サイクル セトリング デジタル フィルタに加えて、低ノイズ、高入力インピーダンス、プログラマブル ゲインアンプ (PGA)、内部リファレンス電圧、クロック発振器を備えています。デバイスには、線形性の高い高精度の温度センサと、センサー励起用のマッチングされた 2 つのプログラマブル電流源 (IDAC) も内蔵されています。これらの機能はすべて、代表的なセンサ アプリケーションで必要な外部回路を削減し、システム全体の性能を向上させることを目的としています。追加のローサイド パワー スイッチにより、低消費電力ブリッジ センサ アプリケーションの設計が簡単になります。デバイスは 4 つのレジスタにより完全に構成され、モード 1 SPI 互換インターフェイスを介して 6 つのコマンドで制御されます。「機能ブロック図」セクションに、デバイスの機能ブロック図を示します。
ADS1220 の ADC は差動信号 VIN を測定します。これは、ノード AINP と AINN の電圧の差です。コンバータ コアは、差動、スイッチト コンデンサ、ΔΣ 変調器、それに続くデジタル フィルタで構成されています。デジタル フィルタは、変調器から高速ビット ストリームを受信し、入力電圧に比例するコードを出力します。このアーキテクチャでは、すべての同相モード信号を非常に強力に減衰させます。
デバイスには、シングルショット モードと連続変換モードの 2 つの変換モードがあります。シングルショット変換モードでは、ADC は要求に応じて入力信号の 1 つの変換を実行し、その値を内部データ バッファに格納します。その後、デバイスは低消費電力状態に移行して消費電力を節約します。シングルショット変換モードは、周期的な変換のみを必要とするシステム、または変換の間にアイドル時間が長いシステムで消費電力を大幅に削減することを目的としています。連続変換モードでは、前の変換が完了するとすぐに、ADC は入力信号の変換を自動的に開始します。プログラムされたデータ レートで新しいデータが利用可能となります。データは、データの破損を心配することなくいつでも読み取ることができ、変換が最後に完了したことを反映する必要があります。