JAJSQK7D May   2013  – May 2026 ADS1220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 SPI のタイミング要件
    7. 6.7 SPI スイッチング特性
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
    1. 7.1 ノイズ性能
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  マルチプレクサ
      2. 8.3.2  低ノイズ PGA
        1. 8.3.2.1 入力同相電圧の要件
        2. 8.3.2.2 PGA のバイパス
      3. 8.3.3  電圧リファレンス
      4. 8.3.4  クロック ソース
      5. 8.3.5  変調器
      6. 8.3.6  デジタル フィルタ
      7. 8.3.7  出力データ レート
      8. 8.3.8  励起電流源
      9. 8.3.9  ローサイド パワー スイッチ
      10. 8.3.10 センサ検出
      11. 8.3.11 システム モニタ
      12. 8.3.12 オフセット キャリブレーション
      13. 8.3.13 温度センサ
        1. 8.3.13.1 デジタル コードから温度への変換
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 パワーアップとリセット
      2. 8.4.2 変換モード
        1. 8.4.2.1 シングルショット 変換 モード
        2. 8.4.2.2 連続変換モード
      3. 8.4.3 動作モード
        1. 8.4.3.1 通常モード
        2. 8.4.3.2 デューティ サイクル モード
        3. 8.4.3.3 ターボ モード
        4. 8.4.3.4 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 8.5.1.1 チップ セレクト (CS)
        2. 8.5.1.2 シリアル クロック (SCLK)
        3. 8.5.1.3 データ準備完了 (DRDY)
        4. 8.5.1.4 データ入力 (DIN)
        5. 8.5.1.5 データ出力およびデータ準備完了 (DOUT/DRDY)
        6. 8.5.1.6 SPI タイムアウト
      2. 8.5.2 データ形式
      3. 8.5.3 コマンド
        1. 8.5.3.1 RESET (0000 011xb)
        2. 8.5.3.2 START/SYNC (0000 100xb)
        3. 8.5.3.3 POWERDOWN (0000 001xb)
        4. 8.5.3.4 RDATA (0001 xxxxb)
        5. 8.5.3.5 RREG (0010 rrnnb)
        6. 8.5.3.6 WREG (0100 rrnnb)
      4. 8.5.4 データの読み取り
      5. 8.5.5 コマンドの送信
      6. 8.5.6 複数のデバイスとのインターフェイス
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 構成レジスタ
      2. 8.6.2 レジスタの説明
        1. 8.6.2.1 構成レジスタ 0 (アドレス = 00h) [リセット = 00h]
        2. 8.6.2.2 構成レジスタ 1 (アドレス = 01h) [リセット = 00h]
        3. 8.6.2.3 構成レジスタ 2 (アドレス = 02h) [リセット = 00h]
        4. 8.6.2.4 構成レジスタ 3 (アドレス = 03h) [リセット = 00h]
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 使用上の注意
      1. 9.1.1 シリアル インターフェイスの接続
      2. 9.1.2 アナログ入力フィルタリング
      3. 9.1.3 外部リファレンスおよびレシオメトリック測定
      4. 9.1.4 適切な同相入力電圧の確立
      5. 9.1.5 未使用入出力
      6. 9.1.6 疑似コードの例
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 K 型熱電対測定 (–200°C ~ +1250°C)
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 3 線式 RTD 測定 (–200°C ~ +850°C)
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 2 線式と 4 線式 RTD 測定の設計バリエーション
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
      3. 9.2.3 抵抗ブリッジ測定
        1. 9.2.3.1 設計要件
        2. 9.2.3.2 詳細な設計手順
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 電源ランプ レート
      3. 9.3.3 電源のデカップリング
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

レイアウトのガイドライン

アナログ コンポーネントとデジタル コンポーネントの両方にプリント基板 (PCB) をレイアウトする際は、設計のベストプラクティスを適用します。一般的にこの手法では、レイアウトでアナログ コンポーネント (ADC、アンプ、リファレンス、D/A コンバータ [DAC]、アナログ マルチプレクサなど) がデジタル コンポーネント (マイコン、複合プログラマブル ロジック デバイス [CPLD]、フィールド プログラマブル ゲート アレイ [FPGA]、無線周波数 (RF) トランシーバ、ユニバーサル シリアル バス [USB] トランシーバ、スイッチング レギュレータなど) から分離されます。図 9-15 に、適切な部品配置例を示します。図 9-15 に適切な部品配置例が示されていますが、各アプリケーションにおける最適な配置は、採用される形状、部品、PCB 製造能力によって独自の適切性があります。そのため、すべての設計に最適なレイアウトは単一ではなく、いかなるアナログ コンポーネントを使用して設計する場合も、必ず慎重に検討してください。

ADS1220 システム部品の配置図 9-15 システム部品の配置

ノイズ性能を向上させるには、アナログ プレーンとデジタル グランド プレーンを分割する必要はありません (しかし、熱絶縁では、このオプションは価値があります)。しかし、最適な性能を得るには、PCB 領域に部品のないソリッド グランド プレーンまたはグランド フィルを使用することが不可欠です。使用するシステムで分割されたデジタル グランド プレーンおよびアナログ グランド プレーンを使用する場合は、一般的に TI は、グランド プレーンをデバイスにできる限り近づけて接続することを推奨します。アナログ グランドとデジタル グランドの両方で共通のグランドを使用して、2 層基板を実現できます。PCBトレース配線を簡素化するため、層を追加することもできます。グランド フィルは、EMI と RFI の問題を低減することもできます。

また、デジタル コンポーネント、特に RF 部分は、特定のシステムのアナログ回路からできるだけ実用可能な範囲に維持することを TI は強く推奨します。さらに、デジタル制御トレースがアナログ領域を通る距離を最小限に抑え、敏感なアナログ コンポーネントの近くにはこれらのトレースを配置しないようにします。デジタル リターン電流は通常、デジタル経路にできるだけ近いグランド経路を通って流れます。プレーンへのソリッド グランド接続が利用できない場合、これらの電流はアナログ性能を干渉する経路を見つけることがあります。レイアウトが温度センシング機能に及ぼす影響は、ADC 機能に比べてはるかに重要です。

電源ピンは、低 ESR セラミック コンデンサを用いてグランドにバイパスする必要があります。バイパス コンデンサの最適な配置は、電源ピンにできるだけ近付けることです。AVSS が負の電源に接続されている場合は、AVSS と AGND の間にも追加のバイパス コンデンサを接続します。最適な性能を得るには、バイパス コンデンサのグランド側接続を低インピーダンス接続にする必要があります。電源電流は、最初にバイパス コンデンサ端子を経由して流れ、次に電源ピンに流れ、バイパスを最も効果的にします。

差動接続されたアナログ入力には、入力間に差動でコンデンサを配置する必要があります。差動測定に最適な入力の組み合わせは、AIN0、AIN1 および AIN2、AIN3 です。差動コンデンサは高品質の必要があります。最高のセラミック チップ コンデンサは、安定した特性と低ノイズ特性を持つ C0G (NPO) です。熱電対の入力接続周囲の銅領域を熱的に分離して、熱的に安定した冷接点を形成します。上記のガイドラインに従う限り、別のレイアウト方法で許容可能な性能を得ることができます。